Le produit ne sera plus disponible à partir du: 28 janv. 2021
L'article est remplacé par:
9208100
- Référence:
- KEL 9208.600
- Domaines d'application
- Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU
- Plage des températures ambiantes : -30 °C...+80 °C
- Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés.
- Protection antidéflagrante conformément à la norme EN 60 079 : protection des appareillages grâce à une sécurité augmentée (Ex e), protection des appareillages grâce à des coffrets (Ex tb)
- Matériau
- Coffret : polyester non saturé chargé de fibres de verre, résistance de surface : < 10⁹ Ω
Porte : polyester non saturé chargé de fibres de verre, résistance de surface : < 10⁹ Ω, joint en silicone moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée - Couleur
- RAL 9011
- Composition de la livraison
- Coffret
Porte
Plaque de montage - Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 800 mm
Profondeur: 300 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 517 mm x 750 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Oui
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Oui
- Matériau de base
- Plastique
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Fermeture à crémone à trois points
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 24,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94037000
- EAN
- 4028177138421
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Description produit
- Coffret Ex en polyester