Panier

Baies polyvalentes MFG 15

Référence CS 9750.915

  Product Lifecycle  
Customized
  • Baies polyvalentes MFG 15

    This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.

    Fermer
    Plus d'information

    Coffret outdoor modulaire, 2 portes, double paroi, asymétrique

    Plus d'informations sur le produit

    Cette page en PDF

    + Description du produit

    Description: Coffret modulaire pour l'implantation en extérieur, 2 portes, double paroi, asymétrique
    Avantages: Conçu pour le montage d'un échangeur thermique ou d'un système Direct Air Cooling (DAC)
    Matériau: Aluminium
    Finition: Revêtement poudre
    Polyester pur
    Couleur: RAL 7035
    Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529: IP 55
    Composition de la livraison: Montant central soudé
    porte droite avec simple levier pivotant, sans élément
    porte gauche avec verrouillage de l'intérieur
    2x blocages de porte au moyen d'une béquille mécanique (environ 155°)
    Toit de protection contre les intempéries, avec aération (hauteur de 150 mm environ)
    Plaque passe-câbles, en plusieurs parties, avec presse-étoupes : à gauche (unité d'alimentation en énergie) : 2x M20 et 1x M50, au centre 3x M50 et 2x M63, à droite : 4x M16, 4x M25 et 1x M32, avec obturateur pour capot en plastique
    1 x panneau standard 19", en acier inoxydable
    Ossature 4 baies pour le montage de EV 80
    Options: Portes à battants asymétriques
    Socle pour baie polyvalente
    Échangeur thermique
    Systèmes Direct Air Cooling (DAC)
    Socle pour batterie
    Unité pour sociétés de distribution d'énergie (partie EVU)
    Alimentation électrique
    Remarque concernant la référence: Délai de livraison sur demande
    Dimensions: Largeur: 1700 mm
    Hauteur: 1450 mm
    Profondeur: 500 mm
    Nombre de portes: 2
    Unité d'emballage: 1 p.
    Numéro du tarif douanier: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

    + Téléchargements

    Fiches techniques:
    Fiche-produit:  
    DE   EN  
    Documentations:
    Autres informations:  
    DE   EN  

     D'autres clients ont également regardé les produits suivants


     
     
     
     
     
     
     

     Baies polyvalentes MFG 15

    Référence CS 9750.915

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer