Panier

Systèmes de fixation pour jeux de barres principaux RiLine

Référence SV 9674.006

  Product Lifecycle  
Active
  • Systèmes de fixation pour jeux de barres principaux RiLine
    Plus d'information

    Fixation pour le montage arrière d'un jeu de barres principal RiLine.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Référence:

     
     
     
     
     

    Nombre d'UE*

    Ajouter au panier

    * Unité d'emballage = 1 p.

    + Description du produit

    Description: Système de fixation avec taraudages M5 et M6 au pas de 50 mm pour le montage arrière d'un jeu de barres principal RiLine60. A accrocher dans l'ossature TS.
    Matériau: Tôle d'acier
    Finition: Zinguée
    Composition de la livraison: Matériel de fixation inclus
    Convient à: Largeur: = 600 mm
    Dimensions: Largeur: 538.5 mm
    Hauteur: 362 mm
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 3.85 kg
    EAN: 4028177543386
    Numéro du tarif douanier: 73269098
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Description du produit: Syst.fixat.pour arm.l=600mm

     D'autres clients ont également regardé les produits suivants


     
     
     
     
     
     
     

     Systèmes de fixation pour jeux de barres principaux RiLine

    Référence SV 9674.006

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer