Panier

Coffret de jonction pour zone modulaire des départs

Référence SV 9683.703

  Product Lifecycle  
Active
  • Coffret de jonction pour zone modulaire des départs
    Plus d'information

    Pour l'isolation des raccordements des zones d'appareillage, de jeux de barres et des espaces de rangement des câbles.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Référence:

     
     
     
     
     

    Nombre d'UE*

    Ajouter au panier

    * Unité d'emballage = 1 p.

    Plus d'informations sur le produit

    Cette page en PDF

    + Besoins complémentaires

    + Description du produit

    Description: Pour le compartimentage des raccordements (borniers) par rapport à l'espace des appareillages, des jeux de barres et de rangement des câbles afin de respecter la forme 4b conformément à la norme CEI 61 439-2.
    Consigne de montage: Les zones de raccordement sont installées, en harmonie avec la hauteur des compartiments fonctionnels, sur le panneau latéral pour compartiment fonctionnel dans l'espace de rangement des câbles
    Un bornier peut si nécessaire être monté sur l'étrier de montage livré d'origine
    Matériau: Couvercle et recouvrement : tôle d'acier, 1,5 mm
    Étrier de montage : tôle d'acier
    Finition: Couvercle et recouvrement : zingués
    Composition de la livraison: 2 couvercles (supérieur / inférieur)
    2 recouvrements (avant / arrière)
    2 étriers de montage
    Matériel de fixation inclus
    Convient à: Profondeur: = 600 mm
    Profondeur: = 800 mm
    Convient aux compartiments fonctionnels: Avec hauteur: 300 mm
    Unité d'emballage: 1 p.
    EAN: 4028177937444
    Numéro du tarif douanier: 85389099
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Description du produit: SV VX Coffret de jonct.forme 4B, comp. H=300mm

    + Téléchargements

    Documentations:
    Notice: 
    (Global)

     
     
     
     
     
     
     

     Coffret de jonction pour zone modulaire des départs

    Référence SV 9683.703

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer