Panier

Configurateur Edge Datacenter

Référence IT 7998.009

  Product Lifecycle  
Active
  • Configurateur Edge Datacenter
  • Configurateur Edge Datacenter
  • Configurateur Edge Datacenter
  • Configurateur Edge Datacenter
  • Configurateur Edge Datacenter
    Plus d'information

    Le configurateur Edge Datacenter permet de configurer simplement des solutions complètes clés en main de Cloud Privé. Le configurateur est dimensionné pour des solutions IT de 2 à 8 baies et une plage de puissance IT par baie de 1,5 à 5 kW. Il comprend l'analyse ainsi que la configuration de la baie, du refroidissement, de l'alimentation électrique et des composants de sécurité.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Référence:

     
     
     
     
     

    Nombre d'UE*

    Ajouter au panier

    * Unité d'emballage = 1 p.

    Plus d'informations sur le produit

    Cette page en PDF

    + Description du produit

    Description: Le configurateur permet de définir en quelques étapes des solutions IT pour petites et moyennes entreprises ainsi que pour des applications IoT. Le configurateur Edge Datacenter offre des solutions de 2 à 8 baies dans une plage de puissance IT par baie de 1,5 à 5 kW. Seuls des climatiseurs split à base de fluide frigorigène sont proposés comme solutions de refroidissement. Au terme de la configuration, vous pouvez choisir si vous voulez envoyer directement une demande de chiffrage à Rittal ou si vous voulez tout d'abord recevoir la configuration sous forme de nomenclature.
    Avantages: Solution de salles informatiques modulaires et évolutives à la demande
    Mise en œuvre flexible dans votre environnement IT
    Composants prédéfinis pour distribution de courant de base, refroidissement, sécurité et supervision IT
    Conditions de fonctionnement fiables grâce au montage optimal dans une enveloppe de base, dans un local sécurisé ou un container
    Analyses CFD / tests pour toutes les plages de charge du refroidissement
    Planification simple avec configurateur
    Domaines d'application: Petites et moyennes entreprises ainsi que les applications IoT, les services de streaming et les fournisseurs de donnés mobiles
    Détention et traitement de grandes quantités de données avec des durées d'attente faibles et une puissance de calcul élevée
    Applications de Cloud Privé comme solution locale (sur site)
    Caractéristiques techniques: Baies réseaux et serveurs TS IT à porte vitrée et montants 19"
    Distribution de courant de base avec PDU international, modèle Basic
    Climatiseurs split à base de fluide frigorigène pour une puissance dissipée IT de 1,5 à 5 kW par baie
    Comportement de redondance éprouvé
    Options: Distribution de courant professionnelle avec fonctions de mesure et de supervision
    Surveillance de la température et de l'humidité de l'air, contrôle d'accès et ouverture automatique des portes
    Détection précoce des risques d'incendie
    Onduleur, alimentation électrique sans interruption
    Redondance pour distribution de courant et solutions de refroidissement
    Remarque concernant la référence: L'article est configurable, options sélectionnables
    Unité d'emballage: 1 p.
    ETIM 7.0: EC001435
    ETIM 6.0: EC001435
    eCl@ss 8.0/8.1: 27242590
    eCl@ss 6.0/6.1: 27242590

     D'autres clients ont également regardé les produits suivants


     
     
     
     
     
     
     

     Configurateur Edge Datacenter

    Référence IT 7998.009

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer