Panier

Tablette pour claviers

Référence SM 2383.000

  Product Lifecycle  
Passive
  • Tablette pour claviers
  • Tablette pour claviers

    Discontinued article.

    Informations sur l'article de fin de série
    Cet article n'est plus commercialisé à partir du 31.10.2020
    L'article est remplacé par 6321010
    Tablette porte-clavier pour coffrets de commande ou surfaces planes
     

    Fermer
    Plus d'information

    Préparées pour le passage des câbles, tablette pour tapis de souris (pivotante).

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Référence:

     
     
     
     
     

    Nombre d'UE*

    Ajouter au panier

    * Unité d'emballage = 1 p.

    + Besoins complémentaires

    + Description du produit

    Description: Prévu pour : Passage de câbles, tablette pour tapis de souris, pivotante (SM 2383.020)
    Matériau: Parties latérales : tôle d'acier
    à l'avant et à l'arrière : profilé en aluminium extrudé
    Finition: Parties latérales : laque texturée
    À l'avant et à l'arrière : anodisé incolore
    Couleur: Parties latérales : RAL 7024
    Composition de la livraison: 2 leviers de serrage
    Bouchons d'extrémité
    Plaque de recouvrement
    Tétine passe-câbles
    Ruban autoagrippant
    Dimensions du clavier: Largeur (max.): 473 mm
    Profondeur (max.): 210 mm
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 3.2 kg
    EAN: 4028177367647
    Numéro du tarif douanier: 94039010
    ETIM 7.0: EC002620
    ETIM 6.0: EC002620
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189261
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189261
    Description du produit: Support pour claviers

    + Homologations

    Certificats:
    EAC: 
    (RU)

    + Téléchargements

    Documentations:
    Notice: 
    (EN, DE)

    + Accessoires

     D'autres clients ont également regardé les produits suivants


     
     
     
     
     
     
     

     Tablette pour claviers

    Référence SM 2383.000

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer