Nombre d'UE*
* Unité d'emballage = 1 p.
Plus d'informations sur le produit
Cette page en PDF+ Besoins complémentaires
+ Description produit
Modèle: |
Pour le traitement automatisé des listes de câbles pour la confection des fils En option il est possible de gérer 24 ou 36 fils Des stocks de fil suffisants doivent être sélectionnés en fonction du nombre de fils La machine peut être équipée d'un élévateur pour l'utilisation de plusieurs machines à dénuder et à sertir les câbles pour différentes sections. La machine à dénuder et à sertir les câbles RC constitue la solution idéale sans option d'élévateur L'équipement de la machine comprend un système de stockage à 13 places avec magasins de câbles Gestion de 24 fils |
---|---|
Description: |
La nouvelle machine compacte de conditionnement des câbles Wire Terminal WT permet de produire de manière totalement automatisée, sans intervention manuelle, jusqu'à 36 fils différents de sections de 0,5 mm² à 2,5 mm². |
Avantages: |
Accélération du processus grâce à la préparation des fils entièrement automatisée avec impression et préparation des fils personnalisées Mise en réseau complète depuis l'outil CAO E jusqu'aux processus de fabrication Le processus de préparation des fils est 8 fois plus rapide La meilleure qualité en permanence Durée d'amortissement de 2,5 ans à partir de 300 armoires par an Les fils préparés du système de classement peuvent être traités via l'outil « Smart Wiring » d'Eplan dans l'étape de processus suivante de câblage des armoires électriques |
Remarque: |
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine. |
Interfaces: |
EPLAN Pro Panel EPLAN Smart Wiring |
Options machine: |
Élévateur 4051.025 Impression en noir 4051.029 Impression en blanc 4051.030 |
Dispositifs de sécurité: |
L'intérieur de la machine est totalement capoté. La machine est accessible des 4 côtés et est surveillée par un contacteur de sécurité sans contact sur la porte à deux battants. |
Composition de la livraison: |
Ossature et habillage de la machine Afficheur intégré Système de serrage des fils Module de coupe des fils Support pour l'unité de marquage des fils Plateau tournant et guide-fil 26 magasins de câbles sur demande Imprimante d'étiquettes pour le marquage des magasins de câbles |
Matériaux usinables: |
Câbles en cuivre à fils de faible diamètre selon la norme DIN 0295 classe 5 |
Tension nominale: |
400 V, 3~, 50 Hz |
Puissance absorbée (env.): |
1 kW |
Tension de commande (DC): |
24 V |
Alimentation en air comprimé: |
6 bar |
Surface de montage avec 2 systèmes de stockage (L x H x P): |
1950 x 2250 x 4000 mm |
Surface de montage avec 3 systèmes de stockage (L x H x P): |
3610 x 2250 x 4000 mm |
Fils par heure: |
240 |
Poids par stock de fil non occupé: |
130 kg |
Unité d'emballage: |
1 p. |
Poids/UE: |
1100 kg |
EAN: |
4028177940291 |
Numéro du tarif douanier: |
84571090 |
ETIM 7.0: |
EC002778 |
ETIM 6.0: |
EC002778 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
36629090 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
36629090 |
Description produit: |
AS Wire Terminal WT24, The compact Wire Terminal 24 fully automated wire processing machine, ensures efficient,cost-effective wire processing. Up to 24 different, wires in cross-sections ranging from 0.5 mm² to 2.5 mm² may be processed, fully automaticall |
+ Homologations
Déclarations: |
Déclaration de conformité: (EN, DE)
|
---|