Panier

Contrats de maintenance Rittal

Référence 5058.253

  Product Lifecycle  
Active
    Contrats de maintenance Rittal
    Plus d'information

    Contrats de maintenance à la carte : A chaque besoin, la solution qui lui convient.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Référence:

     
     
     
     
     

    Nombre d'UE*

    Ajouter au panier

    * Unité d'emballage = 1 p.

    Plus d'informations sur le produit

    Cette page en PDF

    + Caractéristiques du produit

    Type de prestation: Contrat de maintenance Rittal «Full»
    Disponibilité: 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an
    Temps de réaction: Arrivée d'un technicien sur place au plus tard 8 heures après la réception du message
    Mise à disposition des pièces de rechange: Dans les 24 heures (pour un lot de pièces de rechange prédéfini, en Allemagne)
    Entretien: 1 x par année civile
    Extension de garantie: Extension à chaque fois d'une année (en respectant la périodicité d'entretien prescrite)
    Au total néanmoins au maximum pour cinq ans
    Les batteries des installations d'onduleurs sont incluses dans l'extension de garantie
    Suppression des défauts: Comprise dans le lot de maintenance (y compris tous les faux frais, p. ex. le voyage aller / retour)
    Pièces détachées: Comprises dans le lot de maintenance
    Unité d'emballage: 1 p.
    Poids/UE: 0.01 kg
    EAN: 4028177689558
    Numéro du tarif douanier: 84159000
    ETIM 7.0: EC000501
    ETIM 6.0: EC000501
    eCl@ss 8.0/8.1: 19240201
    eCl@ss 6.0/6.1: 19210709

     D'autres clients ont également regardé les produits suivants


     
     
     
     
     
     
     

     Contrats de maintenance Rittal

    Référence 5058.253

    Fermer
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fermer