- Référence:
- DK 7955512
- Description produit
- Distribution de courant de base robuste et compacte pour un environnement IT. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé.
- Matériau
- Profilé en aluminium, anodisé noir
- Dimensions
- Largeur: 44 mm
Profondeur: 62 mm
Longueur: 640 mm
- Nombre de prises de courant et type
- 10 x BS 1363
- Prises
- 10 x GB (type G, BS 1363)
- Courant nominal (max.)
- 13 A
- Alimentations
- Nombre: 1
Phases par alimentation: 1~
- Longueur du câble de raccordement
- 3 m
- Type de raccordement (électrique)
- UK
- Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...45 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...95 %
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C
- Convient à
- Type de coffret: TS IT: ≤ 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,65 kg
- Poids brut
- 1,783 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177685048
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
-
PDUi Basic, UK, mono 13A, 10 prises