Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 29 juin 2020
PDU international, modèle Managed
Référence: DK 7955540
PDU intelligent avec interface de Bus CAN pour la mise en œuvre avec CMC III ou PDU managed, fonction de commutation et enregistrement des données énergétiques par sortie. Entrée avec fiches CEE (16 A/32 A), avec sorties BS 1363 (UK). Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW
- Référence:
- DK 7955540
- Description produit
- Baie IT High-End, distribution de courant avec fonctions de mesures d'énergie et de surveillance pour chaque prise. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé. Le PDU a une faible consommation énergétique grâce à l'utilisation de relais bistables et d'un écran OLED. Un serveur Web intégré permet une connexion directe au réseau incluant une gestion globale des utilisateurs. L'alimentation électrique redondante est assurée depuis les 3 phases et également via un réseau PoE (Power-over Ethernet) existant. Le PDU offre une multitude de fonctions de gestion et de supervision. Une fiabilité élevée est atteinte grâce à une précision de mesure de 1 %. Le PDU possède une interface CAN-Bus pour le raccordement de PDU esclaves. La supervision de l'environnement est également possible avec l'ajout de maximum 4 détecteurs CMC III (température, humidité, accès, vandalisme).
- Matériau
- Profilé en aluminium, anodisé noir
- Dimensions
- Largeur: 44 mm
Profondeur: 85 mm
Longueur: 1.280 mm - Nombre de prises de courant et type
- 16 x BS 1363
- Prises
- 16 x GB (type G, BS 1363)
- Courant nominal (max.)
- 13 A
- Alimentations
- Nombre: 1
Phases par alimentation: 1~ - Longueur du câble de raccordement
- 3 m
- Type de raccordement (électrique)
- UK
- Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...45 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...95 %
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C
- Convient à
- Type de coffret: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177685123
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
- PDUi Managed, UK, mono 13A, 16 UK
- Documentations
- Notice d'utilisation