Coffrets électriques AX en acier inoxydable

Numéro d'article: AX 1003000

Les coffrets électriques en acier inoxydable robuste disposent d'un système intégré de bossages qui permet un aménagement intérieur rapide et fiable sans devoir percer.

Numéro d'article:
AX 1003000
Matériau
Coffret : acier inoxydable
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Coffret et porte : brossés, grain 400
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s) - angle d'ouverture 130°
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
Indice de protection NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Code IK
IK10
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 210 mm
Épaisseur de matériau de la porte
1,5 mm
Épaisseur du coffret
1,25 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
250 mm x 275 mm
Nombre de portes
1
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Material lock: Fonte de zinc
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,321 kg
Poids brut
6,335 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
26,13
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177815063
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
AX Coffret électrique, LHP : 300x300x210 mm, en acier inoxydable 304, avec plaque de montage, à une porte, une serrure à came
Homologations
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Product presentations
Fiches techniques
Plans détaillés