Les coffrets électriques en acier inoxydable robuste disposent d'un système intégré de bossages qui permet un aménagement intérieur rapide et fiable sans devoir percer.
- Numéro d'article:
- AX 1006000
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) - Finition
- Coffret et porte : brossés, grain 400
Plaque de montage : zinguée - Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s) - angle d'ouverture 130°
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm - Indice de protection NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Code IK
- IK10
- Dimensions
- Largeur: 380 mm
Hauteur: 380 mm
Profondeur: 210 mm - Épaisseur de matériau de la porte
- 1,5 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 330 mm x 355 mm
- Nombre de portes
- 1
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Material lock: Fonte de zinc - Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9 kg
- Poids brut
- 9,115 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 33,83
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177814950
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- AX Coffret électrique, LHP : 380x380x210 mm, en acier inoxydable 304, avec plaque de montage, à une porte, une serrure à came
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
- Notice d'utilisation
- Product presentations