Coffrets électriques AX en tôle d'acier

Numéro d'article: AX 1038000

Le coffret électrique AX avec des bossages insérés dans le toit, la base et les côtés forme une trame au pas de 25 mm identique à celle des armoires électriques VX25. Grâce à ce système unique et breveté, les coffrets électriques AX sont préparés pour tous les possibilités d'extension et de modernisation. Les composants et accessoires peuvent être montés et ajoutés ultérieurement de manière rapide et fiable sur les rails et sans devoir percer.

Numéro d'article: 2394210

Rail pour l'aménagement intérieur AX

Numéro d'article: PRO98867

Mini-poignée Confort

Numéro d'article: PRO14788

Pochette à plans en plastique

Numéro d'article: PRO99267

Pattes de fixation murale pour coffrets et boîtiers AX en tôle d'acier, KX en tôle d'acier, AX IT, EL

Numéro d'article: PRO94464

Plaques passe-câbles en plastique avec tétines, pour AX

Numéro d'article:
AX 1038000
Avantages
Plus de possibilités d'équipement intérieur grâce aux bossages intégrés respectant la trame au pas de 25 mm qui permettent le montage des rails d'équipement intérieur et le reste de la gamme d'accessoires
Obtention de l'indice de protection (homologation UL) grâce au montage du rail pour équipement intérieur sans percer
Plan de montage supplémentaire et capacité de charge accrue grâce au rail pour l'équipement de la base
Conception et configuration aisées avec le configurateur RiPanel de Rittal
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret
Plaque de montage
Bandeau perforé de porte
Serrure : panneton double de 3 mm
Indice de protection NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Code IK
IK10
Dimensions
Largeur: 380 mm
Hauteur: 600 mm
Profondeur: 210 mm
Épaisseur de matériau de la porte
1,5 mm
Épaisseur du coffret
1,25 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
330 mm x 575 mm
Nombre de portes
1
Charnières réversibles
Oui
Nombre de serrures
2
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Plaque passe-câbles
Taille: 2
Nombre: 1
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
14,2 kg
Poids brut
14,42 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
64,91 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177813410
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
AX Coffret électrique, LHP : 380x600x210 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte, deux serrures à came
Homologations
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés