Pour la juxtaposition de coffrets / boîtiers AX / KX. Les découpes nécessaires pour cela doivent être réalisées par le client.
- Numéro d'article:
- SZ 1199100
- Description produit
- Pour la juxtaposition de coffrets / boîtiers AX/KX. Les découpes nécessaires pour la juxtaposition doivent être réalisées par le client.
- Avantages
- Les vis et écrous spéciaux limitent la compression du joint à une cote définie et assurent ainsi l'étanchéité durable entre les armoires
- Vis et écrous spéciaux pour un montage simple et rapide sans avoir à réaliser de taraudages
- Joint autocollant, composé d'éléments juxtaposables et de pièces d'angle permettant l'adaptation personnalisée aux différents formats de coffrets
- Composition de la livraison
- Vis et écrous spéciaux
Éléments d'étanchéité autocollants - Remarque
- 1 UE est suffisante pour une juxtaposition de coffrets de dimensions jusqu'à H x P = 800 x 350 mm
- La juxtaposition sur le coffret électrique KX ne peut pas avoir lieu côté charnières
- Convient à
- Type de coffret: AX
KX
AE
KL
Hauteur: ≤ 800 mm
Profondeur: ≤ 350 mm - Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4X
- Type 12
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66 sous réserve de montage approprié
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,249 kg
- Poids brut
- 0,281 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- SZ Kit de juxtaposition, pour coffrets électriques AX/AE et boîtiers électriques KX/KL, H800 x P350 mm
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Notice d'utilisation