Coffrets électriques KX Acier inoxydable

Référence: KX 1301000

Le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier.

Référence:
KX 1301000
Description produit
Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier.
Matériau
Coffret : acier inoxydable
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Finition
Boîtier et couvercle : brossé, grain 180
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison
Plaque de montage
Serrure à panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 200 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
175 mm x 285 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Épaisseur du coffret
1,25 mm
Épaisseur de matériau de la porte
1,25 mm
Verrouillage
Nombre de serrures: 1
Material lock: Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,88 kg
Poids brut
3,889 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
13,5
Numéro du tarif douanier
84879059
EAN
4028177919037
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
KX Coffret électrique, LHP : 200x300x155 mm, en acier inoxydable 316 L, avec plaque de montage, à une porte, avec serrure à came
Homologations
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Product presentations
Fiches techniques
Plans détaillés