Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Toit incliné de 30° vers l'avant. Joint teinté en bleu pour le distinguer facilement des produits alimentaires
- Numéro d'article:
- HD 1302600
- Modèle
- Coffrets Hygienic Design
- Modification de produit
- Le coffret électrique HD à une porte intègre à compter de juin 2020 la nouvelle plaque de montage du coffret électrique AX.
- Matériau
- Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 - Finition
- Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée
Joint : teinté bleu (RAL 5010) - Composition de la livraison
- Coffret monobloc
Porte avec joint inséré
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage - Dimensions
- Largeur: 220 mm
Hauteur à l'avant: 350 mm
Hauteur à l'arrière: 437 mm
Profondeur: 155 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 160 mm x 275 mm
- Angle d'ouverture de la porte
- 125°
- Nombre de serrures
- 1
- Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6 kg
- Poids brut
- 6,56 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 22,98
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177567597
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Coffret Hygienic Design IP66
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation
- White Paper