Porte intérieure pour coffret électrique AX

Numéro d'article: SZ 1381550

Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.

Numéro d'article:
SZ 1381550
Matériau
Porte : tôle d'acier
Finition
Porte : revêtement poudre, laque texturée
Couleur
Porte : RAL 7035
Composition de la livraison
Porte
Serrure à panneton double de 3 mm
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Pour intégration dans des coffrets AX en tôle d'acier ou en acier inoxydable uniquement en association avec rail pour équipement intérieur AX
Remarque
Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre d'autres dispositifs de 27 mm, modèle A
Convient au type d'enveloppe
AX en tôle d'acier
Coffrets AX en acier inoxydable
Convient à la largeur
= 500 mm
Convient à la hauteur
= 500 mm
Épaisseur de matériau de la porte
1 mm
Angle d'ouverture de la porte
100°
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,1 kg
Poids brut
3,16 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177971141
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
SZ Porte intérieure, pour coffret électrique AX en tôle d'acier, pour coffret LxH : 500x500 mm
Documentations
Notice d'utilisation