Pour le montage d'accessoires sur les plots de fixation du corps du coffret.
- Numéro d'article:
- AX 1485300
- Modèle
- Vis à tête cylindrique auto-taraudeuse
- Description produit
- Pour le montage d'accessoires sur les plots de fixation du corps du coffret.
- Remarque
- Tête ronde empreinte étoile 25
- Dimensions
- Filetage: M5
Longueur du filetage: 14 mm - Filetage
- M5
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids net
- 0,05 kg
- Poids brut
- 0,1 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177951464
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Description produit
- AX vis de montage coffret polyester