Pattes de fixation murale pour coffrets électriques AX en polyester

Numéro d'article: AX 1485400

Les pattes de fixation murale peuvent être fixées simplement depuis l'extérieur et conservent l'homologation UL.

Numéro d'article:
AX 1485400
Description produit
Les pattes de fixation murale peuvent être fixées simplement depuis l'extérieur et conservent l'homologation UL.
Matériau
Polyamide chargé de fibre de verre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation pour le montage sur le coffret inclus
Convient à
Type de coffret: Coffrets AX en polyester
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,16 kg
Poids brut
0,22 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177951457
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Pattes de fixation AX, pour coffrets AX en polyester, RAL 7035
Homologations
Lloyds Register