La poignée doit être pivotée pour permettre l'ouverture.
- Numéro d'article:
- AX 1485600
- Modèle
- Pour dispositifs de verrouillage et serrures demi-cylindre
- Description produit
- La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture. Pour le montage de serrures semi-cylindriques et dispositifs de verrouillage (selon la norme DIN 18 252). Modèle ASSA et KESO/KABA pour serrure semi-cylindrique.
- Matériau
- Fonte de zinc
Plastique - Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
- Convient au type d'enveloppe
- Coffrets AX en polyester
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,33 kg
- Poids brut
- 0,346 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177952836
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- AX mini-poignée confort pour coffret polyester EX
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Info sheet
- Notice d'utilisation