Boîtier de jonction KX en tôle d'acier, sans plaque passe-câbles

Numéro d'article: KX 1504000

Le boîtier électrique KX, le boîtier de jonction KX, sans plaque passe-câbles permet un équipement intérieur flexible avec un indice de protection élevé.

Numéro d'article:
KX 1504000
Description produit
Le boîtier électrique KX, le boîtier de jonction KX, sans plaque passe-câbles permet un équipement intérieur flexible avec un indice de protection élevé.
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Mini-serrure à came
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 120 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Code IK
IK08
Épaisseur du couvercle
1,25 mm
Épaisseur du coffret
1,25 mm
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,4 kg
Poids brut
3,46 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
31,44 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
84879059
EAN
4028177816183
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
KX Boîtier de jonction, LHP : 400x200x120 mm, en tôle d'acier, sans plaque de montage, avec couvercle, sans plaque passe-câbles
Homologations
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificats
Indice de protection
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés