Le boîtier électrique KX, le boîtier de jonction KX, avec plaque passe-câbles permet un équipement intérieur flexible et offre un passage de câbles aisé et une utilisation optimale de l'espace.
- Numéro d'article:
- KX 1538000
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Mini-serrures à came
Plaques passe-câbles en tôle d'acier avec joints et matériel de fixation - Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 120 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Code IK
- IK08
- Épaisseur du couvercle
- 1,25 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Plaques passe-câbles
- : 1 + 1
: 2 + 2 - Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 7,3 kg
- Poids brut
- 7,34 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 43,13 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 84879059
- EAN
- 4028177816435
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- KX Boîtier de jonction, LHP : 600x300x120 mm, en tôle d'acier, sans plaque de montage, avec couvercle, plaque passe-câbles
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
- Notice d'utilisation