Boîtier de jonction KX en tôle d'acier, avec plaque passe-câbles

Référence: KX 1539000

Le boîtier électrique KX, le boîtier de jonction KX, avec plaque passe-câbles permet un équipement intérieur flexible et offre un passage de câbles aisé et une utilisation optimale de l'espace.

Référence:
KX 1539000
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Mini-serrures à came
Plaques passe-câbles en tôle d'acier avec joints et matériel de fixation
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 120 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Code IK
IK08
Épaisseur du couvercle
1,25 mm
Épaisseur du coffret
1,25 mm
Plaques passe-câbles
: 1 + 1
: 1 + 1
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,177 kg
Poids brut
6,28 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
40,06 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
84879059
EAN
4028177816442
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
KX Boîtier de jonction, LHP : 400x400x120 mm, en tôle d'acier, sans plaque de montage, avec couvercle, plaque passe-câbles
Homologations
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificats
Indice de protection
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés