Coffrets électriques KX en tôle d'acier

Numéro d'article: KX 1550000

Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures.

Numéro d'article:
KX 1550000
Description produit
Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures.
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte
Plaque de montage
Serrure à panneton double de 3 mm
Charnière 180°
Dimensions
Largeur: 200 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 120 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
175 mm x 385 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Code IK
IK08
Épaisseur du coffret
1,25 mm
Épaisseur de matériau de la porte
1,25 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2 mm
Verrouillage
Nombre de serrures: 1
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,288 kg
Poids brut
4,62 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
33,53 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
84879059
EAN
4028177816527
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
KX Coffret électrique, LHP : 200x400x120 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec porte
Homologations
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificats
Indice de protection
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés