Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures.
- Numéro d'article:
- KX 1552000
- Description produit
- Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures.
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte
Plaque de montage
Serrure à panneton double de 3 mm
Charnière 180° - Dimensions
- Largeur: 200 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 80 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 175 mm x 285 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Code IK
- IK08
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,25 mm
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2 mm
- Verrouillage
- Nombre de serrures: 1
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,923 kg
- Poids brut
- 3,18 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 29,19 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 84879059
- EAN
- 4028177816541
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- KX Coffret électrique, LHP : 200x300x80 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec porte
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation