Boîtier de jonction KX Acier inoxydable

Numéro d'article: KX 1563000

Le boîtier électrique KX en acier inoxydable offre la qualité maximale et la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité pour une multitude d'applications.

Numéro d'article:
KX 1563000
Description produit
System Perfection. Le nouveau boîtier électrique KX en acier inoxydable offre la qualité maximale et la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité pour une multitude d'applications.
Matériau
Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Boîtier et couvercle : brossé, grain 180
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 80 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Épaisseur du couvercle
1,25 mm
Épaisseur du coffret
1,25 mm
Verrouillage
Nombre de serrures: 4
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,322 kg
Poids brut
2,328 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
9,23
Numéro du tarif douanier
84879059
EAN
4028177919198
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
KX Boîtier de jonction, LHP : 300x200x80 mm, en acier inoxydable 304, sans plaque de montage, avec couvercle, avec dispositifs de verrouillage rapides
Homologations
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Product presentations
Fiches techniques
Plans détaillés