Plaque de montage pour boîtiers de jonction KX, coffrets Bus KX, boîtiers de jonction HD, coffrets Ex

Référence: KX 1565800

Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis livrées avec les boîtiers de jonction.

Référence:
KX 1565800
Description produit
Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis livrées avec les boîtiers de jonction.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Zinguée
Convient au type d'enveloppe
Coffrets muraux AX en 3 parties
Boîtiers de jonction KX
Coffrets Bus KX
Boîtier de jonction HD
Convient à
Type de coffret: Coffrets muraux AX en 3 parties
Boîtiers de jonction KX
Coffrets Bus KX
Boîtier de jonction HD
Largeur: = 500 mm
Hauteur: = 200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,25 kg
Poids brut
1,309 kg
Numéro du tarif douanier
84879090
EAN
4028177925328
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Description produit
KX Plaque de montage, pour boîtiers de jonction KX et coffrets Bus KX, LH : 175x485 mm
Déclarations
PCF-declaration
Fiches techniques
Plans détaillés