Plaque passe-câbles métallique avec empreinte préestampée métrique

Numéro d'article: SZ 1581200

Percer simplement les perforations pour les presse-étoupes avec le tournevis, indice de protection IP 66 avec un montage en position habituelle, en bas.

Numéro d'article:
SZ 1581200
Description produit
Percer simplement les trous pour les presse-étoupes à l'aide d'un tournevis.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Remarque
L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Nombre d'empreintes métriques préestampées
12 x M20
Dimensions
Largeur: 220 mm
Profondeur: 90 mm
Convient à
Type de coffret: KX
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55 sous réserve de montage approprié
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12K
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,23 kg
Poids brut
0,24 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73079100
EAN
4028177940536
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
KX Plaque passe-câbles métallique, avec empreinte préestampée métrique, pour diamètre de câbles M20
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Informations supplémentaires