Coffrets Bus KX Acier inoxydable

Référence: KX 1585000

Le coffret Bus KX en acier inoxydable offre une bonne accessibilité grâce aux charnières à 180° d'origine et dispose d'un indice de protection élevé IP66.

Référence:
KX 1585000
Description produit
Le boîtier électrique KX, le coffret Bus KX, en acier inoxydable permet un équipement intérieur flexible ainsi qu'une bonne visibilité sur tous les composants de commande grâce à la grande vitre dans le couvercle sur charnières.
Matériau
Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Charnières : fonte de zinc
Finition
Boîtier et couvercle : brossé, grain 180
Charnières à 180° : chromées
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Charnières 180°
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 120 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Épaisseur du couvercle
1,25 mm
Épaisseur du coffret
1,25 mm
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,2 kg
Poids brut
3,46 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
13,75
Numéro du tarif douanier
84879059
EAN
4028177919112
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
KX Coffret Bus, LHP : 400x200x120 mm, en acier inoxydable 304, avec couvercle monté sur charnières, avec dispositifs de verrouillage rapides
Homologations
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Product presentations
Fiches techniques
Plans détaillés