Le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier.
- Numéro d'article:
- KX 1587000
- Description produit
- Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier.
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) - Finition
- Boîtier et couvercle : brossé, grain 180
Plaque de montage : zinguée - Composition de la livraison
- Plaque de montage
Serrure à panneton double de 3 mm - Dimensions
- Largeur: 200 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 175 mm x 285 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,25 mm
- Verrouillage
- Nombre de serrures: 1
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,8 kg
- Poids brut
- 4,05 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 13,5
- Numéro du tarif douanier
- 84879059
- EAN
- 4028177919136
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- KX Coffret électrique, LHP : 200x300x155 mm, en acier inoxydable 304, avec plaque de montage, à une porte, avec serrure à came
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation
- Product presentations