Charnières de couvercle pour boîtiers KL

Numéro d'article: KL 1592010

Les charnières de couvercle se vissent facilement sur la gouttière de protection du coffret et sur le rebord du couvercle.

Numéro d'article:
KL 1592010
Description produit
Les charnières de couvercle se vissent facilement sur la gouttière de protection du coffret et sur le rebord du couvercle.
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient au type d'enveloppe
KX
KL
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,05 kg
Poids brut
0,068 kg
Numéro du tarif douanier
83021000
EAN
4028177542716
ETIM 9
EC001167
ETIM 8
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Description produit
Charnières de couvercle pour boîtiers de jonction KL et KX en acier inoxydable 316 L
Documentations
Info sheet