La charnière de recouvrement peut être vissée sur tout le pourtour sur la gouttière de protection du coffret et sur le rebord du couvercle. Les positions des perçages de fixation sont marquées donc pas besoin de mesurer et de tracer. Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte jusqu'à 180°.
- Numéro d'article:
- KX 1592200
- Description produit
- La charnière de recouvrement peut être vissée sur tout le pourtour sur la gouttière de protection du coffret et sur le rebord du couvercle. Les positions des perçages de fixation sont marquées, la mesure et le traçage sont superflus.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Composition de la livraison
- Charnières de couvercle
Obturateurs
Matériel de fixation inclus - Remarque
- Pour un angle d'ouverture de la porte jusqu'à 180°
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 0,12 kg
- Poids brut
- 0,155 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83021000
- EAN
- 4028177938069
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Description produit
- KX Charnières de couvercle, pour boîtiers de jonction KX, fonte de zinc
- Documentations
- Info sheet