Coffret Bus KX en tôle d'acier, avec dispositif de verrouillage à panneton double

Numéro d'article: KX 1612100

Coffret mural en tôle d'acier, avec couvercle et vitre. Indice de protection IP 65 / NEMA 12. Pour installer des modules de Bus et des capteurs de presque tous les fabricants.

Numéro d'article:
KX 1612100
Modèle
avec porte vitrée
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Vitre : polycarbonate, 4 mm
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition
Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle monté sur charnières
Vitre dans le couvercle
Plaque de montage
Serrure à panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Code IK
IK08
Épaisseur du couvercle
1,25 mm
Épaisseur du coffret
1,25 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2 mm
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,158 kg
Poids brut
9,458 kg
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
84879059
EAN
4028177970045
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
KX Coffret Bus, L600xH300xP155 mm, avec plaque de montage et serrure à came
Homologations
C-UL
Documentations
Notice d'utilisation