Coffret mural en tôle d'acier, avec couvercle et vitre. Indice de protection IP 65 / NEMA 12. Pour installer des modules de Bus et des capteurs de presque tous les fabricants.
- Numéro d'article:
- KX 1613100
- Modèle
- avec porte vitrée
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Vitre : polycarbonate, 4 mm
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée - Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle monté sur charnières
Vitre dans le couvercle
Plaque de montage
Serrure à panneton double de 3 mm - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Code IK
- IK08
- Épaisseur du couvercle
- 1,25 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2 mm
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 12 kg
- Poids brut
- 12,111 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 40,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 84879059
- EAN
- 4028177970038
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- KX Coffret Bus, L800xH300xP155 mm, avec plaque de montage et serrure à came
- Homologations
- C-UL