Plaques pleines en aluminium dans différentes unités de hauteur. Pour une finition parfaite des emplacements de montage libres au sein du plan de montage.
- Numéro d'article:
- EL 1936200
- Description produit
- Pour le montage dans les baies ou les coffrets électroniques.
- Avantages
- Pour une finition parfaite des emplacements de montage libres au sein du plan de montage
- Matériau
- Aluminium, 3 mm
- Finition
- Anodisé incolore
- Unités de hauteur
- 6 U
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 3,378 kg
- Poids brut
- 3,603 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177012783
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Description produit
- Faces avant 19" 6U