Pour soutenir les tiroirs 19" électroniques lourds montés sur le cadre pivotant.
- Numéro d'article:
- SR 1962200
- Description produit
- Pour soutenir les tiroirs électroniques lourds 19" montés sur le cadre pivotant.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 1,6 kg
- Poids brut
- 1,663 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 6,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177013117
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- SR Glissières pour équipements avec profondeur de montage < 190 mm