Pour le montage du cadre pivotant petit format dans les coffrets électriques AX.
- Numéro d'article:
- AX 2034010
- Description produit
- Pour le montage du cadre pivotant petit format dans les coffrets électriques AX.
- Composition de la livraison
- 4 équerres de fixation
Matériel de fixation inclus - Remarque
- 1 UE suffit pour le montage d'un cadre pivotant petit format
- Convient à
- Type de coffret: AX
Largeur: = 600 mm
= 800 mm - Convient au type d'enveloppe
- AX
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,525 kg
- Poids brut
- 0,535 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177938090
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- AX Kit de montage, pour cadre pivotant petit format, pour AX et VX
- Documentations
- Info sheet