Coffrets muraux AX en 3 parties

Numéro d'article: AX 2262130

Le concept des coffrets muraux AX en trois parties réduit la complexité et améliore la flexibilité. Grâce à la complémentarité des systèmes AX/VX, les coffrets conviennent à différentes applications. La structure en trois parties assure un accès aisé.

Numéro d'article:
AX 2262130
Modèle
Coffret mural IT
Matériau
Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Revêtement poudre
Couleur
Partie murale et partie pivotante : RAL 7035
Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
Composition de la livraison
Partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe
Porte vitrée design
Fermeture de la partie centrale : panneton double de 3 mm
Porte vitrée design : avec serrure sécurité 3524 E
Poignée Confort pour dispositifs de verrouillage et fermeture à 2 points
Unités de hauteur
21 U
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.012 mm
Profondeur: 373 mm
Profondeur de montage
320 mm
Dimensions utiles
Largeur utile: 502 mm
Hauteur utile: 951 mm
Profondeur de la partie pivotante
216 mm
Profondeur de la partie murale
135 mm
Nombre de serrures
1
Charge admissible pour la partie pivotante (statique)
750 N
Charge admissible pour la partie murale (statique)
250 N
Matériau de base
Tôle d'acier
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Poignée confort et verrouillage en 2 points
Serrure à clé: Serrure de sécurité avec clé N° 3524 E
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
43 kg
Poids brut
44 kg
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177983328
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Coffret mural AX en 3 parties, L600xH1012xP373 mm, 21 U, partie murale : une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas, avec poignée Confort
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Selection guide
Fiches techniques
Plans détaillés