Serrure à came

Numéro d'article: SZ 2304100

Autres modèles de serrures à came.

Numéro d'article:
SZ 2304100
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Composition de la livraison
Livraison sans clé
Remarque concernant la référence
Serrure à came entièrement en acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Verrouillage
Serrure à clé: Dispositif de verrouillage à panneton double
Convient au type d'enveloppe
Coffrets AX en acier inoxydable
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,14 kg
Poids brut
0,153 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177939042
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
SZ Serrure à came pour coffrets AX, en acier inoxydable 316 L avec dispositif de verrouillage à panneton double
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Info sheet