Serrure à clé

Numéro d'article: SZ 2307000

Autres dispositifs de verrouillage comme p. ex. triangle, carré, tournevis, Daimler, Fiat, panneton double.

Numéro d'article:
SZ 2307000
Modèle
A
Matériau
Fonte de zinc
Longueur
27 mm
Montage dans le système de poignée
Poignée Confort AX
Mini-poignée Confort
Poignée Ergoform-S standard
Poignée Ergoform-S standard pour coffrets électriques KS en matière plastique
Verrouillage
Serrure à clé: Fiat
Convient au type d'enveloppe
Coffret électrique KX
AX
AX IT
Coffrets de commande AX
Coffrets AX en polyester
EB
BG
AE
TE
Partie centrale et supérieure TP
Parties inférieures TP
Pupitre monobloc - couvercle de pupitre
Pupitre monobloc TP porte de pupitre
Pupitre universel TP
Pupitre monobloc CX
Partie supérieure de pupitre CX
Partie centrale de pupitre CX
Partie inférieure de pupitre CX
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,019 kg
Poids brut
0,02 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177020849
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Description produit
SZ Dispositif de verrouillage, modèle A, fonte de zinc, Fiat, longueur : 27 mm
Documentations
Notice d'utilisation