Bandeau perforé de porte pour coffrets AX en acier inoxydable

Numéro d'article: AX 2311120

Pour le montage vertical en saillie sur les boulons filetés de la porte, pour la fixation des traverses de montage, des rails de montage 14 x 39 mm, blocage de porte.

Numéro d'article:
AX 2311120
Description produit
Pour le montage vertical en saillie sur les boulons filetés de la porte, pour la fixation des traverses de montage, des rails de montage 14 x 39 mm, blocage de porte.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Convient au type d'enveloppe
Coffrets AX en acier inoxydable
Convient à la hauteur
= 1 200 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,88 kg
Poids brut
1,157 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177940567
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
AX Bandeau perforé de porte, pour coffrets AX en acier inoxydable, pour hauteur : 1200 mm