Boulons d'écartement

Numéro d'article: SZ 2311225

Élément de fixation universel prévu pour maintenir un écartement avec le niveau de fixation.

Numéro d'article:
SZ 2311225
Description produit
Élément de fixation universel prévu pour maintenir un écartement avec le niveau de fixation.
Caractéristiques techniques
Avec filetage autotaraudeur pour Ø 4,5 mm
Matériau
Acier à six pans (SW8)
Finition
Zinguée
Longueur
25 mm
Consigne de montage
Possibilité de fixer à l'arrière, avec des vis à tôle 5,5 x 13, des rails profilés chapeau/porteurs, des plastrons de protection contre les contacts, des capots de disjoncteur principal, des rails de retenue de câbles, etc.
Unité d'emballage
12 p.
Poids net
0,108 kg
Poids brut
0,118 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73181535
EAN
4028177526815
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Boulons d'écartement, longueur : 25 mm
Documentations
Info sheet