Élément de fixation universel prévu pour maintenir un écartement avec le niveau de fixation.
- Numéro d'article:
- SZ 2311250
- Description produit
- Élément de fixation universel prévu pour maintenir un écartement avec le niveau de fixation.
- Caractéristiques techniques
- Avec filetage autotaraudeur pour Ø 4,5 mm
- Matériau
- Acier à six pans (SW8)
- Finition
- Zinguée
- Longueur
- 50 mm
- Consigne de montage
- Possibilité de fixer à l'arrière, avec des vis à tôle 5,5 x 13, des rails profilés chapeau/porteurs, des plastrons de protection contre les contacts, des capots de disjoncteur principal, des rails de retenue de câbles, etc.
- Unité d'emballage
- 12 p.
- Poids net
- 0,228 kg
- Poids brut
- 0,244 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73181535
- EAN
- 4028177526822
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Boulons d'écartement, longueur : 50 mm
- Documentations
- Info sheet