Rail porteur selon EN 60 715

Référence: SZ 2313150

Longueur 2 m pour la propre confection.

Référence:
SZ 2313150
Modèle
TH 35/15
Description produit
Pour encliqueter des borniers ou d'autres composants à encliqueter selon la norme EN 60 715.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Longueur du rail porteur
2 m
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
7,152 kg
Poids brut
7,46 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
29,22 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177020986
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Rails porteurs selon la norme EN 60 715, modèle TH 35/15, longueur : 2000 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité