Longueur 2 m pour la propre confection.
- Numéro d'article:
- SZ 2313750
- Modèle
- TH 35/7,5
- Description produit
- Pour encliqueter des borniers ou d'autres composants à encliqueter selon la norme EN 60 715.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Longueur du rail porteur
- 2 m
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 3,456 kg
- Poids brut
- 3,78 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 14,85 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177020993
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Rails porteurs selon la norme EN 60 715, modèle TH 35/7,5, longueur : 2000 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité