Dentelées, permettent le raccordement de mise à la masse fiable.
- Numéro d'article:
- SZ 2334000
- Description produit
- Les rondelles de contact dentelées assurent une mise en contact sûre lors de la mise à la masse.
- Avantages
- Pour un montage adéquat, une liaison conductrice est créée entre la rondelle de contact et le métal
- Gain de temps puisqu'il n'est pas nécessaire d'entamer manuellement le revêtement
- Finition
- Zinguée
- Pour filetage
- M6
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,08 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182200
- EAN
- 4028177021495
- ETIM 9
- EC000098
- ETIM 8
- EC000098
- ECLASS 8.0
- 23090101
- Description produit
- SZ Rondelles de contact, taille : M6