Rondelles de contact

Numéro d'article: SZ 2343000

Dentelées, permettent le raccordement de mise à la masse fiable.

Numéro d'article:
SZ 2343000
Description produit
Les rondelles de contact dentelées assurent une mise en contact sûre lors de la mise à la masse.
Avantages
Pour un montage adéquat, une liaison conductrice est créée entre la rondelle de contact et le métal
Gain de temps puisqu'il n'est pas nécessaire d'entamer manuellement le revêtement
Finition
Zinguée
Pour filetage
M5
Unité d'emballage
100 p.
Poids net
0,1 kg
Poids brut
0,101 kg
Numéro du tarif douanier
73182200
EAN
4028177021747
ETIM 9
EC000098
ETIM 8
EC000098
ECLASS 8.0
23090101
Description produit
SZ Rondelles de contact, taille : M5