Brides à équerres pour rails de retenue des câbles

Numéro d'article: SZ 2355000

Pour la fixation des câbles sur les rails de retenue des câbles.

Numéro d'article:
SZ 2355000
Description produit
Pour fixer les câbles sur les rails de retenue des câbles.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec butée d'appui en matière plastique
Diamètre min. de câble
26 mm
Diamètre max. de câble
30 mm
Unité d'emballage
25 p.
Poids net
1,5 kg
Poids brut
1,564 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177021952
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Description produit
SZ Brides à équerres pour rails de retenue de câbles, pour diam. de câbles 26-30 mm
Documentations
Info sheet