Le toit de protection protège le coffret de manière fiable contre l'eau stagnante et autres encrassements grâce à son inclinaison.
- Numéro d'article:
- AX 2361010
- Description produit
- Le toit de protection protège le coffret de manière fiable contre l'eau stagnante et autres encrassements grâce à son inclinaison.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé, grain 240
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- À visser en cas de contraintes dynamiques
- Dimensions
- Hauteur: 37 mm
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Convient à
- Type de coffret: AX
Largeur: = 300 mm
Profondeur: = 210 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,3 kg
- Poids brut
- 1,458 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177938113
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- AX Toit de protection, pour largeur / profondeur : 300x210 mm, en acier inoxydable
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Notice d'utilisation