Toit de protection pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: AX 2363010

Le toit de protection protège le coffret de manière fiable contre l'eau stagnante et autres encrassements grâce à son inclinaison.

Numéro d'article:
AX 2363010
Description produit
Le toit de protection protège le coffret de manière fiable contre l'eau stagnante et autres encrassements grâce à son inclinaison.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé, grain 240
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
À visser en cas de contraintes dynamiques
Dimensions
Hauteur: 43 mm
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Convient à
Type de coffret: AX
Largeur: = 1.000 mm
Profondeur: = 300 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,4 kg
Poids brut
4,7 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177938137
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
AX Toit de protection, pour largeur / profondeur : 1000x300 mm, en acier inoxydable
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation